- Brennweite: 4 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 2.0-16
- Minimaler Pixel Pitch: 5,00 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxVxD): 76,2° x 61,6° x 89,0°
- Hintere Schnittweite: 9,14 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 8,4 mm
- Auflösungsklasse: 2,30 MPixel
- Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer |
|
---|---|
Brennweite | 4 mm |
Optische Klasse | 1/2" |
Auflösung | 2,30 MPixel |