Objektiv, Lensation, BM12018V2C, 12 mm, 1/3"

Objektiv, Lensation, BM12018V2C, 12 mm, 1/3"
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12), Fokus/Iris fix, 1 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 12 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/3"
  • Blendenbereich (F): 1.8
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,50 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 0,0° x 0,0° x 28,0°
  • Hintere Schnittweite: 6,68 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 8,3 mm
  • IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, BM12018V2C, 12 mm, 1/3": AE00343
Brennweite 12 mm
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 1,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!