Objektiv, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2"

Objektiv, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5,00 MPixel Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2.0-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,08 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 56,8° x 44,0° x 67,0°
  • Hintere Schnittweite: 7,44 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 9,9 mm
  • Auflösungsklasse: 5,00 MPixel
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2": AE00318
Brennweite 6 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 5,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!