Objektiv, IDS, IDS-5M12-C0420, 4 mm, 1/2"

Objektiv, IDS, IDS-5M12-C0420, 4 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5,00 MPixel Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 4 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2.0-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 76,0° x 60,8° x 88,2°
  • Hintere Schnittweite: 6,46 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 11,5 mm
  • Auflösungsklasse: 5,00 MPixel
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-5M12-C0420, 4 mm, 1/2": AE00317
Brennweite 4 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 5,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!