Objektiv, IDS, IDS-10M11-C1616, 16 mm, 1.1"

Objektiv, IDS, IDS-10M11-C1616, 16 mm, 1.1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 10,55 MPixel Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 16 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.2"
  • Blendenbereich (F): 1.6-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 43,6° x 33,4° x 53,1°
  • Hintere Schnittweite: 10,70 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 7,3 mm
  • Auflösungsklasse: 10,55 MPixel
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-10M11-C1616, 16 mm, 1.1": AE00339
Brennweite 16 mm
Optische Klasse 1.2"
Auflösung 10,55 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!