Objektiv, Fujifilm, CF35ZA-1S, 35 mm, 1/1“

Objektiv, Fujifilm, CF35ZA-1S, 35 mm, 1/1“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manueller Fokus, 23 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 35 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.1"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 2,50 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,20 m
  • Bildwinkel (HxV): 23,0° x 17,3°
  • Hintere Schnittweite: 21,30 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • Auflösungsklasse: 23,00 MPixel
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, Fujifilm, CF35ZA-1S, 35 mm, 1/1“: AE00313
Brennweite 35 mm
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 23,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!