USB 3 PCI-Express-Karte, 4 Ports (EX-11094)

USB 3 PCI-Express-Karte, 4 Ports (EX-11094)
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung

Hersteller: Exsys

Packungsinhalt:

1 x USB 3 4-Port PCI-Express-Karte
1 x Treiber-CD

Preis auf Anfrage
 
 
  • Betriebssysteme: Ideal für USB 3 uEye CP Kameras in Kombination mit Windows XP (32-Bit) und Windows 7
  • Chipsatz: RENESAS D720201
  • Unterstützt PCI-Express Rev. 2.0 Spezifikation
  • PCI-Express x1-Standard
  • Unterstützt xHCI 1.0 Spezifikation
  • 4 Ports USB 3 Typ A
  • Kompatibel zu USB 3 (5 Gbit/s), USB 2.0 (480 Mbit/s)
Artikelnummer
  • USB 3 PCI-Express-Karte, 4 Ports (EX-11094): AL00030
 
 
 
 
It's so easy!