Objektiv, Fujifilm, CF8ZA-1S, 8 mm, 1,1"

Objektiv, Fujifilm, CF8ZA-1S, 8 mm, 1,1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 23 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 8 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1,1"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 85,7° x 67,5°
  • Hintere Schnittweite: 19,39 mm
  • Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Fujifilm, CF8ZA-1S, 8 mm, 1,1": AE00304
Brennweite 8 mm
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 23,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!