Objektiv, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manueller Fokus, IP65/67, 3 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 5 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 2.8, 4, 5.6, 8
  • Minimaler Pixel Pitch (µm): 4,5
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 82,4° x 66,9°, D: 95°
  • Hintere Schnittweite: 10,2 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 7,5 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3": AE00288
Brennweite 5 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 3,15 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!