Objektiv, Kowa, LM35JCM-WP, 35 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM35JCM-WP, 35 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manueller Fokus, IP65/67, 3 megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 35 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4, 4, 8, 16
  • Minimaler Pixel Pitch (µm): 4,5
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 14,4° x 10,8°, D: 17,9°
  • Hintere Schnittweite: 14,0 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM35JCM-WP, 35 mm, 2/3": AE00293
Brennweite 35 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 3,15 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!