Objektiv, Kowa, LM25JCM-WP, 25 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM25JCM-WP, 25 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manueller Fokus, IP65/67, 3 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 25 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4, 4, 8, 16
  • Minimaler Pixel Pitch (µm): 4,5
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 19,6° x 14,8°, D: 24,3°
  • Hintere Schnittweite: 11,7 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 7,3 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM25JCM-WP, 25 mm, 2/3": AE00292
Brennweite 25 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 3,15 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!