Die USB3 Vision Industriekamera U3-3290SE Rev.1.2 mit integriertem Sony IMX267 Global-Shutter CMOS-Sensor erfüllt alle industriellen Ansprüche: hohe Auflösung, hohe Bildwiederholraten, rauschfreie Bildwiedergabe. Ausleserauschen und Dunkelstrom gehören zu den niedrigsten Werten im gesamten Sensormarkt. Mit ihrer Empfindlichkeit im nahen Infrarot-Bereich bietet diese Kamera eine große Vielfalt an Anwendungen - und das mit einer Auflösung von 8,85 MPixel (4096 x 2160 px) bei 33,0 fps. Die leicht geringere Framerate im Vergleich zu Kameras mit dem "großen Bruder" IMX255 gleicht sie durch ihren attraktiven Preis aus.
Die Kombination aus Auflösung und hohem Dynamikbereich zusammen mit den Sonderfunktionen Langzeitbelichtung bis 90,0 s und Linescan-Modus machen die U3-3290SE Rev.1.2 zu einem schlagkräftigen Allrounder der industriellen Bildverarbeitung.
Die U3-3290SE Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 33,0 fps |
Auflösung (h x v) | 4096 x 2160 |
Optische Fläche | 14,131 mm x 7,452 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1" |
Auflösung | 8,85 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP30 |
Sensormodell | IMX267 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps