GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 15 m

GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 15 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
8-Pin industrial Ethernet M12 mit X-Kodierung, gerade, auf RJ45
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: GigE Patchkabel
  • Kabeltyp: Ethernetkabel, Cat6a, AWG26, IP65/67
  • Stecker: Industrial Ethernet M12 mit X-Kodierung, gerade, verschraubbar auf RJ45
  • Kabellänge: 15,0 m
Artikelnummer
  • GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 15 m: AD00137
geeignet für Ensenso S, Ensenso XR, FA, RE PoE
arretierbar Ja
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!