USB 3, Standardkabel, gewinkelt, verschraubbar, 3 m

USB 3, Standardkabel, gewinkelt, verschraubbar, 3 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
USB Mikro-B, gewinkelt, verschraubbar auf USB-A
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: USB 3
  • Kabeltyp: Standardkabel
  • Stecker: USB Mikro-B, gewinkelt, verschraubbar auf USB-A
  • Kabellänge: 3,0 m

Hinweis:
Speziell für die uEye XC. An dieser Kamera ist das Kabel nach hinten abgewinkelt.
Artikelnummer
  • USB 3, Standardkabel, gewinkelt, verschraubbar, 3 m: AD00284
geeignet für XC, XCP
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!