UI-5140CP Rev. 2.2

UI-5140CP Rev. 2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1280 x 1024
    1,31 MPixel
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 88,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die GigE Industriekamera UI-5140CP Rev. 2.2 mit dem schnellen 1,31 Megapixel Global-Shutter Sensor PYTHON 1300 von onsemi ist die optimale Wahl zur Erfassung bewegter Objekte in Industrieanwendungen. Die großen und lichtempfindlichen Pixel des Sensors, in Verbindung mit der von IDS implementierten FPN-Korrektur, sorgen für sehr gute, streifenfreie Bilder.

Zusätzliche Funktionen wie bspw. 8-fach Multi-AOI, der IDS Line Scan-Modus oder der HDR-Modus mit Kniepunkten machen die GigE Kamera zu einem vielseitigen einsetzbaren „Maschinenauge.“ Zudem lässt sich die Framerate der Kamera durch die Möglichkeit Bilder horizontal und vertikal auszulesen erhöhen.

Artikelnummer
  • UI-5140CP-M-GL Rev.2.2: AB10916
  • UI-5140CP-C-HQ Rev.2.2: AB10917
Kamerafamilie CP
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 88,0 fps
Auflösung (h x v) 1280 x 1024
Optische Fläche 6,144 mm x 4,915 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 1,31 MPixel
Pixelgröße 4,80 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell PYTHON 1300
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

Barcode-Lesen

Neben der Prozessautomation und in der Logistik erkennen IDS Kameras auch in weiteren Bereichen zuverlässig Barcodes.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!