Ensenso XR Stromversorgung, 24 V, 120 W, 1,2 m

Ensenso XR Stromversorgung, 24 V, 120 W, 1,2 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
M12 5-pin Binder Buchse auf Tischnetzteil
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: Stromversorgung mit Netzteil
  • Stecker: M12 5-pin Binder Buchse auf Tischnetzteil 24 V, 120 W mit Kaltgerätestecker
  • Kabellänge: 1,2 m

Hinweis:
Zur Verwendung mit Ensenso X benötigen Sie zusätzlich AD00306.

Beispiele für Verkabelung
Artikelnummer
  • Ensenso XR Stromversorgung, 24 V, 120 W, 1,2 m: AD00308
geeignet für Ensenso XR30, Ensenso XR36
arretierbar Nein
Produktlebenszyklus Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!