UI-1490SE

UI-1490SE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3840 x 2748
    10,55 MPixel
  • onsemi MT9J003
    1/2" CMOS
  • 3,2 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Varianten
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die UI-1490SE mit dem 10 Megapixel CMOS-Sensor (MT9J003STM/STC) von onsemi liefert mit einer Auflösung von 3840x2748 Pixeln jedes Detail bei bester Bildqualität. Dank des eingebauten Skalierers kann jede gewünschte Bildgröße ausgewählt werden.

Der Sensor bietet zudem horizontales und vertikales Binning für eine Kontrasterhöhung sowie Subsampling für schnelle Vorschaumodi. Full-HDTV und Quad-HDTV Auflösungen sind ebenfalls möglich.

Artikelnummer
  • UI-1490SE-C-HQ: AB.0010.1.41600.24
  • UI-1490SE-M-GL: AB.0010.1.52500.23
Kamerafamilie SE
Interface USB 2
Interface Geschwindigkeit 0,47 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 3,2 fps
Auflösung (h x v) 3840 x 2748
Optische Fläche 6,413 mm x 4,589 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 10,55 MPixel
Pixelgröße 1,67 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell MT9J003
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
Hi-Speed
0,5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
UL listed
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!