USB 3, Adapterkabel, gerade, verschraubbar, 0,3 m

USB 3, Adapterkabel, gerade, verschraubbar, 0,3 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
USB Micro-B Buchse, verschrraubbar, auf USB Type-C Stecker
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: USB 3
  • Kabeltyp: Standardkabel
  • Stecker: USB Micro-B Buchse, verschrraubbar, auf USB Type-C Stecker
  • Kabellänge: 0,3 m
Hinweis:
Das Bracket darf bei USB 3 uEye LE Kameras nicht auf dem USB Type-C Steckverbinder montiert werden (Kurzschlussgefahr)
Artikelnummer
  • USB 3, Adapterkabel, gerade, verschraubbar, 0,3 m: AD00303
geeignet für LE, SE, XLE
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!