USB 2.0 und I/O, Y-Standardkabel, gerade, 3 m

USB 2.0 und I/O, Y-Standardkabel, gerade, 3 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
USB Micro D-Sub, gerade, verschraubbar und offenes Ende auf USB-A
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: USB 2.0 und I/O
  • Das Triggerkabel wird aus dem Micro D-Sub herausgeführt
  • Kabeltyp: Triggerkabel, doppelt geschirmt in AWG 28/AWG 24
  • Stecker: USB Micro D-Sub, gerade, verschraubbar und offenes Ende auf USB-A
  • Kabellänge: 3,0 m
Artikelnummer
  • USB 2.0 und I/O, Y-Standardkabel, gerade, 3 m: AD.0040.2.10300.00
geeignet für USB 2.0 - SE
arretierbar Nein
Produktlebenszyklus Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!