UI-3040LE

UI-3040LE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1448 x 1086
    1,57 MPixel
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 230,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die USB 3 Kamera UI-3040LE mit dem 1/3" Global-Shutter CMOS-Sensor Sony IMX273 bietet eine Auflösung von 1,57 MPixel bei Bildraten von bis zu 230 fps unter voller Auflösung. Dies macht sie ideal für klassische Industrieanwendungen wie bspw. für die Oberflächeninspektion aber auch für detaillierte Bildauswertungen in der Medizintechnik und im Verkehrsbereich. Sie ermöglicht Langzeitbelichtung bis 30,0 s – für Anwendungen in den Bereichen Maschinenbau, Machine Vision, Messtechnik, Medizintechnik oder Mikroskopie.

Das Industriekameramodell UI-3040LE richtet sich an Kunden mit hohen Ansprüchen an Bildqualität, Dynamikbereich und Empfindlichkeit.

Die USB 3 Kamera UI-3040LE mit CS-/C-Mount Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Software Suite 4.92 unterstützt.

Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 230 fps
Auflösung (h x v) 1448 x 1086
Optische Fläche 4,995 mm x 3,746 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 1,57 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Sensormodell IMX273

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!