Die GV-5252SE Rev.4.2 mit dem e2v CMOS-Sensor mit 2 Megapixel Auflösung ist eine besonders leistungsstarke Industriekamera (EV76C570) für vielfältige Anwendungen. Der Sensor ist einer der empfindlichsten Sensoren im IDS Portfolio und in zwei Versionen, in Mono- und Color verfügbar und zeichnet sich durch herausragende Lichtempfindlichkeit in CCD-Qualität aus.
Die GV-5252SE Rev.4.2 Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | e2v |
Framerate @ Auflösung max. | 52,0 fps |
Auflösung (h x v) | 1600 x 1200 |
Optische Fläche | 7,200 mm x 5,400 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.8" |
Auflösung | 1,92 MPixel |
Pixelgröße | 4,50 µm |
Schutzart | IP0 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | EV76C570 |
Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Features
Zertifizierungen
ChinaRoHS EFUP 25