Objektiv, Fujifilm, HF25HA-1S, 25 mm, 2/3"

Objektiv, Fujifilm, HF25HA-1S, 25 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 1,5 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 25 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,15 m
  • Bildwinkel (HxV): 19,58° x 15,02°
  • Hintere Schnittweite: 14,58 mm
  • Eintauchtiefe: 5,2 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Fujifilm, HF25HA-1S, 25 mm, 2/3": AE00265
Brennweite 25 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 1,50 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!