Objektiv, Fujifilm, HF12.5HA-1S, 12,5 mm, 2/3"

Objektiv, Fujifilm, HF12.5HA-1S, 12,5 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 1,5 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 12,5 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 38,47° x 29,35°
  • Hintere Schnittweite: 15,09 mm
  • Eintauchtiefe: 5,2 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Fujifilm, HF12.5HA-1S, 12,5 mm, 2/3": AE00264
Brennweite 13 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 1,50 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!