Objektiv, Corning C-S-25H0-096, 9,6 mm, 1/1.8"

Objektiv, Corning C-S-25H0-096, 9,6 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount M12, Flüssiglinse
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 9,6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 3.7
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,07 m
  • Bildwinkel (HxV): 43° x 30°
  • Hintere Schnittweite: 6,1 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 10 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Corning C-S-25H0-096, 9,6 mm, 1/1.8": AE00242
Brennweite 10 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 4,20 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!