Objektiv, Tamron, M112FM35, 35 mm, 1/1.2"

Objektiv, Tamron, M112FM35, 35 mm, 1/1.2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 35 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.2"
  • Blendenbereich (F): 2.1 - 16
  • Minimaler Pixel Pitch (µm): 3,45
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 17,3° x 13,1° (4:3) / 18,8° x 10,7° (16:9)
  • Hintere Schnittweite: 13,5 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, M112FM35, 35 mm, 1/1.2": AE00212
Brennweite 35 mm
Optische Klasse 1/1.2"
Auflösung 5,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!