UI-5291SE Rev. 4.2

UI-5291SE Rev. 4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4104 x 2174
    8,92 MPixel
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 12,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Unsere GigE Industriekamera UI-5291SE mit dem 8,9 Megapixel CMOS-Sensor IMX267 von Sony besticht mit ihrem hohen Dynamikbereich und ihrer hohen Lichtempfindlichkeit, auch im NIR Bereich. Mit einer Bildwiederholrate von 13 fps, liefert sie perfekte, nahezu rauschfreie Bildqualität selbst bei schwachen Lichtverhältnissen. Die reduzierte Pixelgröße von 3,45 µm ermöglicht mehr Pixel in einem kleineren optischen Format.

Über die IDS Software Suite stehen besondere Sensorfunktionen, wie bspw. der Line Scan-Modus zur Verwendung der Kamera als kostengünstige Alternative für Zeilenkameras, zur Verfügung.

Die UI-5291SE GigE Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Artikelnummer
  • UI-5291SE-C-HQ Rev.4.2: AB12266
  • UI-5291SE-M-GL Rev.4.2: AB12267
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 12,0 fps
Auflösung (h x v) 4104 x 2174
Optische Fläche 14,158 mm x 7,500 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1"
Auflösung 8,92 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX267
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!