I/O, Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 5 m

I/O, Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 5 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
8-pin Hirose HR25 Buchse, gerade, verschraubbar auf offenes Ende
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: I/O
  • Kabeltyp: Schleppkettenkabel, einfach geschirmt in AWG 24
  • Stecker: 8-pin Hirose HR25 Buchse (HR25-7TP-8S), gerade, verschraubbar auf offenes Ende
  • Kabellänge: 5,0 m
  • Biegeradius: 7,5 x OD (7,5 x 4,4 mm = 33 mm)
Artikelnummer
  • I/O, Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 5 m: AD00232
geeignet für GigE - CP Rev. 2, USB 3.0 - CP Rev. 2
arretierbar Nein
Produktlebenszyklus Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!