Objektiv, Fujifilm, HF8XA-5M, 8 mm , 2/3"

Objektiv, Fujifilm, HF8XA-5M, 8 mm , 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 8 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.6-16
  • Minimale Pixelgröße (µm): 3,45
  • Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (H x V): 58,4° x 44,6°
  • Hintere Schnittweite: 9,6 mm
  • Eintauchtiefe: 8,9 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Fujifilm, HF8XA-5M, 8 mm , 2/3": AE00203
Brennweite 8 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!