Objektiv, Fujifilm, HF3520-12M, 35 mm, 2/3"

Objektiv, Fujifilm, HF3520-12M, 35 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 12 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 35 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 2.0 - 22
  • Minimale Pixelgröße (µm): 2,1
  • Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 14,7° x 11,0°
  • Hintere Schnittweite: 18,82 mm
  • Eintauchtiefe: 8 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Fujifilm, HF3520-12M, 35 mm, 2/3": AE00189
Brennweite 35 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 12,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!