- Brennweite: 35 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.0 - 22
- Minimale Pixelgröße (µm): 2,1
- Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 14,7° x 11,0°
- Hintere Schnittweite: 18,82 mm
- Eintauchtiefe: 8 mm
Artikelnummer |
|
---|---|
Brennweite | 35 mm |
Optische Klasse | 2/3" |
Auflösung | 12,00 MPixel |