Objektiv, Fujifilm, HF1618-12M, 16 mm, 2/3"

Objektiv, Fujifilm, HF1618-12M, 16 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 12 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 16 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.8 - 22
  • Minimale Pixelgröße (µm): 2,1
  • Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 30,8° x 23,3°
  • Hintere Schnittweite: 12,5 mm
  • Eintauchtiefe: 7,9 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Fujifilm, HF1618-12M, 16 mm, 2/3": AE00187
Brennweite 16 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 12,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!