UI-3131LE

UI-3131LE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 808 x 608
    0,49 MPixel
  • onsemi PYTHON 480
    1/3.6" CMOS
  • 135,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die USB 3 Kamera UI-3131LE mit dem 1/3.6" Global-Shutter CMOS-Sensor PYTHON 480 bietet eine Auflösung von 0,49 MPixel (808 x 608 px) bei Bildraten von bis zu 135 fps unter voller Auflösung. Bei Nutzung der 2x Subsampling Funktion erreicht die USB 3 Kamera sogar bis zu 420 fps. Dieses Model ist Ihr kostenoptimierter Einstieg in Bildverarbeitungsanwendungen und für preisgünstige Embedded Systeme z. B. in der Inspektion oder Qualitätskontrolle.

Die USB 3 Einplatinenkamera UI-3131LE mit S-Mount Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Software Suite 4.82.1 unterstützt.

Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 135 fps
Auflösung (h x v) 808 x 608
Optische Fläche 3,875 mm x 2,915 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3.6"
Auflösung 0,49 MPixel
Pixelgröße 4,80 µm
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Sensormodell PYTHON 480

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!