UI-3881LE

UI-3881LE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3088 x 2076
    6,41 MPixel
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 58,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die USB 3 Einplatinenkamera UI-3881LE mit dem 1/1.8" Rolling-Shutter CMOS-Sensor Sony IMX178 aus der STARVIS Serie bietet eine sehr hohe Auflösung von 6,4 MP (3088 x 2076 px), und sie liefert Bildraten bis zu 60 fps bei voller Auflösung. Die CMOS Platinenkamera ist perfekt für Aufgaben aus den Bereichen Mikroskopie, Medizintechnik, Astronomie und Messtechnik. Dank ihrer Geschwindigkeit und ihrer sensationellen Lichtempfindlichkeit ist sie eine kostenorientierte Option für die Intelligente Verkehrsüberwachung (ITS) und andere Anwendungen unter schwachen oder wechselnden Lichtbedingungen. Die Kamera bietet eine Langzeitbelichtung von bis zu 120 Sekunden.

Aufgrund der kompakten Abmessungen und der Bauweise als Einplatinenversion kann diese USB 3 Kamera mit USB Type-C Stecker einfach in jedes Embedded System integriert werden.

Die Boardlevel-Varianten sind mit stehender (-VU) oder liegender USB Type-C-Ausrichtung verfügbar.

Die UI-3881LE mit S-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 58,0 fps
Auflösung (h x v) 3088 x 2076
Optische Fläche 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 6,41 MPixel
Pixelgröße 2,40 µm
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Sensormodell IMX178

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Astronomie

Mit IDS Kameras nach den Sternen greifen - Bildverarbeitung zeigt Informationen, die für Menschen nicht oder schwer zu erfassen sind.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!