UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 800 x 600
    0,48 MPixel
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 396,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die USB 3 Kamera UI-3130CP mit 1/3.6" Global-Shutter CMOS-Sensor PYTHON 500 von onsemi ist voll und ganz auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt: durch die einzigartige AOI-Funktion (horizontales und vertikales Auslesen) erreicht die Industriekamera weit über 1 000 fps.

Somit eignet sich die CMOS-Kamera (0,5 MP: 800 x 600 Pixel mit bis zu 396 fps) besonders für klassische Machine-Vision-Anwendungen, für Slow Motion oder Highspeed Tracking Anwendungen. Erhältlich als Monochrom- oder Farbversion.

Diese Industriekamera wird ab IDS Software Suite 4.80 unterstützt.

Artikelnummer
  • UI-3130CP-M-GL Rev.2: AB00689
  • UI-3130CP-C-HQ Rev.2: AB00690
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 396 fps
Auflösung (h x v) 800 x 600
Optische Fläche 3,840 mm x 2,880 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3.6"
Auflösung 0,48 MPixel
Pixelgröße 4,80 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Sensormodell PYTHON 500
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!