Objektiv, Lensation, B10M5425, 5,4 mm, 1/2.3"

Objektiv, Lensation, B10M5425, 5,4 mm, 1/2.3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12x0,5), Fix Fokus/Iris, 10 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 5,4 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2.3"
  • Blendenbereich (F): 2.5
  • Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 60° x 46°
  • Hintere Schnittweite: 6,6 mm
  • IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, B10M5425, 5,4 mm, 1/2.3": AE00087
Brennweite 5 mm
Optische Klasse 1/2.3"
Auflösung 10,55 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!