- Brennweite: 5,4 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2.3"
- Blendenbereich (F): 2.5
- Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 60° x 46°
- Hintere Schnittweite: 6,6 mm
- IR korrigiert
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 46,0° x 60,0° |
| Brennweite | 5,4 mm |
| Optische Klasse | 1/2.3" |
| Auflösung | 10,55 MP |
Datenblatt