I/O + Stromversorgung, Standardkabel, IP65/67, gerade, 10 m

I/O + Stromversorgung, Standardkabel, IP65/67, gerade, 10 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
HDR7, gerade, verschraubbar, auf offenes Ende
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: I/O + Stromversorgung
  • Kabeltyp: 7-adriges Kabel für Stromversorgung, Trigger und Blitz, mit Binder-Buchse 99-0422-10-07, gerade, IP65/67
  • Stecker: HDR7, gerade, verschraubbar, auf offenes Ende
  • Kabellänge: 10,0 m
Artikelnummer
  • I/O + Stromversorgung, Standardkabel, IP65/67, gerade, 10 m: CK00079.10
geeignet für Ensenso N30, Ensenso N31, Ensenso N35, Ensenso N36, Ensenso N40, Ensenso N41, Ensenso N45, Ensenso N46
arretierbar Nein
Produktlebenszyklus Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!