Objektiv, Kowa, LM16JC10M, 16 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM16JC10M, 16 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 10 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 16 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 30° x 22,7°
  • Hintere Schnittweite: 14,6 mm
  • Eintauchtiefe: 3,5 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM16JC10M, 16 mm, 2/3": AE00010
Brennweite 16 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 10,55 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!