Objektiv, Lensation, CMFA0622ND, 6 mm, 1/2"

Objektiv, Lensation, CMFA0622ND, 6 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 3 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2.2
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 52,35° x 40,47°
  • Hintere Schnittweite: 8,03 mm
  • Eintauchtiefe: 5,5 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, CMFA0622ND, 6 mm, 1/2": AE.0059.2.21700.00
Brennweite 6 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 2,30 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!