Objektiv, Lensation, BM6018, 6 mm, 1/3"

Objektiv, Lensation, BM6018, 6 mm, 1/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12x0,5), Fokus/Iris fix, 1 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/3"
  • Blendenbereich (F): 1.8
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 48° x 34,5°
  • Hintere Schnittweite: 9,33 mm
  • IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, BM6018, 6 mm, 1/3": AE.0059.2.09100.00
Brennweite 6 mm
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 1,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!