Objektiv, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"

Objektiv, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12x0,5), Fokus/Iris fix, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2.5"
  • Blendenbereich (F): 1.8
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 57,5° x 41,4
  • Hintere Schnittweite: 9,58 mm
  • Nicht IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5": AE00093
Brennweite 6 mm
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 5,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!