Objektiv, Lensation, B5M2524, 2,5 mm, 1/2.5"

Objektiv, Lensation, B5M2524, 2,5 mm, 1/2.5"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12x0,5), Fokus/Iris fix, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 2,5 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2.5"
  • Blendenbereich (F): 2.4
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 132° x 98,9°
  • Hintere Schnittweite: 4,7 mm
  • IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, B5M2524, 2,5 mm, 1/2.5": AE00106
Brennweite 3 mm
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 5,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!