Objektivtubus 64 mm, Ø 41 mm, IP65/67

Objektivtubus 64 mm, Ø 41 mm, IP65/67
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Geeignet für IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE Kameras
Preis auf Anfrage
 
 
  • Maximale Innenlänge des Objetivs: 51 mm (ohne C-mount Gewinde)
  • für kompakte C-mount Objektive mit einem maximalen Außendurchmesser von 35 mm
  • Tubusgröße (D x L): 41 x 64 mm
  • Gewicht: 58 g
  • Geeignet für IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE Kameras
Artikelnummer
  • Objektivtubus 64 mm, Ø 41 mm, IP65/67: CK.0010.1.12000.00
Brennweite 0 mm
Optische Klasse Nein
Auflösung 0,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!