GigE, Schleppkettenkabel, Cat6a, IP65/67, gerade, 5 m

GigE, Schleppkettenkabel, Cat6a, IP65/67, gerade, 5 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet M12 mit X-Kodierung, gerade, auf RJ45
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: GigE
  • Kabeltyp: Ethernetkabel PUR, Cat6a, IP65/67, grün, schleppkettentauglich
  • Stecker: Industrial Ethernet M12 mit X-Kodierung, gerade, auf RJ45
  • Kabellänge: 5,0 m
Artikelnummer
  • GigE, Schleppkettenkabel, Cat6a, IP65/67, gerade, 5 m: AD00270
geeignet für Ensenso S, Ensenso XR, FA, IDS NXT rome, IDS NXT vegas, RE PoE
arretierbar Ja
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!