USB 3, Standardkabel, vertikal gewinkelt, verschraubbar, 3 m

USB 3, Standardkabel, vertikal gewinkelt, verschraubbar, 3 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
USB Type-C, gewinkelt, verschraubbar auf USB-A
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: USB 3
  • Kabeltyp: Standardkabel, doppelt geschirmt in AWG26/28
  • Stecker: verschraubbarer USB Type-C, gewinkelt oben/unten (vertikal), auf USB-A
  • Biegeradius: 62 mm
  • Biegezyklen: nicht schleppkettentauglich
  • Kabellänge: 3 m

    Hinweis:
    Nicht geeignet für gehauste Versionen der uEye LE

Artikelnummer
  • USB 3, Standardkabel, vertikal gewinkelt, verschraubbar, 3 m: AD00264
geeignet für LE, SE
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!