Objektivtubus 97 mm, Ø 70 mm, IP65/67

Objektivtubus 97 mm, Ø 70 mm, IP65/67
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Geeignet für IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE Kameras
Preis auf Anfrage
 
 

  • Max. Innenlänge des Objektivs: 88 mm (ohne C-Mount Gewinde)
  • Für C-Mount Objektive mit einem maximalen Außendurchmesser von 62 mm
  • Tubusgröße (D x L): 70 x 97 mm
  • Gewicht: 220 g
  • Geeignet für IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE Kameras
Artikelnummer
  • Objektivtubus 97 mm, Ø 70 mm, IP65/67: BE00030
Brennweite 0 mm
Optische Klasse Nein
Auflösung 0,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!