USB 3, Standardkabel, gerade, verschraubbar, 3 m

USB 3, Standardkabel, gerade, verschraubbar, 3 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
USB Type-C, gerade, verschraubbar, auf USB-A verschraubbar
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: USB 3
  • Kabeltyp: Standardkabel, doppelt geschirmt in AWG26/28
  • Stecker: verschraubbarer USB Type-C, gerade, auf verschraubbaren USB-A
  • Biegeradius: 62 mm
  • Biegezyklen: nicht schleppkettentauglich
  • Kabellänge: 3 m
Artikelnummer
  • USB 3, Standardkabel, gerade, verschraubbar, 3 m: AD00224
geeignet für LE, SE, XLE
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!