EX-1178, USB 2.0 7-Port Hub

EX-1178, USB 2.0 7-Port Hub
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
inkl. Netzteil, USB 2.0 Kabel B auf A, Handbuch
Preis auf Anfrage
 
 
  • Chip-Set: 2 x Renesas uPD720114
  • Datentransfer-Rate: 120 Mbps bis 480 Mbps
  • Anschlüsse:
    1 x B-Buchse Upstream, nicht verschraubbar
    7 x A-Buchse Downstream, nicht verschraubbar
    1 x DC Jack / 1 x 5V Floppy Anschluss
  • Hardwaresysteme: USB 2.0
  • Treiber: Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
  • Betriebssysteme:
    Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (32-/64-Bit)
    Server (200x & 2012 R2) / CE / Linux, Mac OS 10.x
  • Temperatur:
    Funktionieren: 0° bis +55° Celsius (32° ~ 131° F)
    Lagerung: -20° bis +85° Celsius (-4° ~ 185° F)
    Rel. Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
  • Stromversorgung: 5V / 4A
  • Abmessung (B x T x H): 178,4 x 59,5 x 23,2 mm
  • Gewicht: 500 g
  • Lieferumfang: USB 2.0 Hub 7 Port EX-1178, Netzteil, USB 2.0 Kabel B auf A, Handbuch
Artikelnummer
  • EX-1178, USB 2.0 7-Port Hub: AL00049
 
 
 
 
It's so easy!