I/O + Stromversorgung, Standardkabel, IP65/67, gerade, 5 m

I/O + Stromversorgung, Standardkabel, IP65/67, gerade, 5 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Binder Kabeldose 712, gerade, verschraubbar, auf offenes Ende
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: I/O + Stromversorgung
  • Kabeltyp: Standardkabel, IP65/67
  • Stecker: Binder Kabeldose 712 (99-0426-115-08), gerade, verschraubbar, auf offenes Ende
  • Kabellänge: 5,0 m
Artikelnummer
  • I/O + Stromversorgung, Standardkabel, IP65/67, gerade, 5 m: AD00198
geeignet für GigE - FA, GigE - RE
arretierbar Nein
Produktlebenszyklus Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!