Renkforce USB 3 4-Port Hub

Renkforce USB 3 4-Port Hub
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
inkl. Netzteil, USB 3 Kabel B auf A (1 m)
Preis auf Anfrage
 
 
  • Standards: USB 3 (Auch mit Geräten nach USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel)
  • Unter USB 2.0 nur bedingt nutzbar, alle 4 Ports teilen sich die 60 MB/s.
  • Datentransfer-Rate: bis 5 GB/s
  • Ports:
    Eingang: 1 x Type-B
    Ausgang: 4 x Type-A
    1 x Stromversorgung
  • Stromversorgung: 5 V DC, 2A externes Netzteil
  • Treiber: Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
  • Betriebssysteme: Windows 2000 / XP (32-Bit) / Vista / Win / Win 8 (32-/64-Bit) / Mac OS 10.2 u. höher / Linux
    • Abmessungen (B x T x H): 105 x 60 x 23 mm
    • Gewicht: 75 g
    • Temperatur:
      Funktionieren: 0° bis +40° C (32° ~ 104° F)
      Lagerung: 0°C bis +70°C (32° ~ 158° F)
      Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
    • Lieferumfang: , Netzteil, USB 3 Kabel B auf A
    Artikelnummer
    • Renkforce USB 3 4-Port Hub: AL00046
     
     
     
     
    It's so easy!